Menu Ricerca

Giunto a sfera Destra 16.0 M10 Acciaio inossidabile 303

Questo giunto sferico e raccordo con alloggiamento piatto consente un movimento fluido e flessibile in numerose direzioni. L'aggiunta della parte piatta all'alloggiamento aumenta la stabilità e impedisce la rotazione, garantendo un posizionamento preciso. Viene fornito senza dado esagonale, può sostenere pesi elevati ed è realizzato in acciaio inossidabile A4.
Codice articolo:

20217051

247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 22,9956 €
50 - 99 20,70 €
100 - 199 18,40 €
200 - 499 17,25 €
500 + 16,10 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

23,00 €

1 x 22,9956 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Destra
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M10
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Peso g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Forza di estrazione min. Kg 8.0
Carico statico max. Kg 400.0
Carico dinamico C max. Kg 160.0
Forza richiesta per movimento max. Kg 8.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci