Menu Ricerca

Giunto a sfera Sinistra 19.0 M16 Acciaio inossidabile 303

Questo giunto sferico e raccordo sinistrorso consente un movimento rotatorio e lineare, fluido e continuo. Mentre la sfera ruota all'interno della cavità, il giunto può muoversi in tutte le direzioni. Viene fornito con un dado esagonale ed è resistente anche a carichi estremi. In acciaio inossidabile, resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20213176

39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 64,23 €
50 - 99 57,81 €
100 - 199 51,38 €
200 + 48,17 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

64,23 €

1 x 64,23 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Sinistra
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Peso g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Forza di estrazione min. Kg 10.0
Carico statico max. Kg 800.0
Carico dinamico C max. Kg 320.0
Forza richiesta per movimento max. Kg 10.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci