20213145
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 24,16 € |
50 - 99 | 21,74 € |
100 - 199 | 19,33 € |
200 - 499 | 18,12 € |
500 + | 16,91 € |
Verso del filetto | Sinistra |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 ±0.3 | 35.0 |
d2 | M12 |
d3 | 16.0 |
d4 | 24.0 |
h1 ±0.3 | 20.0 |
Peso g | 103.8 |
h2 ±0.3 | 16.0 |
l2 min | 15.5 |
A/F tol. h14 | 13.0 |
Forza di estrazione min. Kg | 8.0 |
Carico statico max. Kg | 400.0 |
Carico dinamico C max. Kg | 160.0 |
Forza richiesta per movimento max. Kg | 8.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare