20213008
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 14,02 € |
50 - 99 | 12,62 € |
100 - 199 | 11,22 € |
200 - 499 | 10,52 € |
500 + | 9,81 € |
Verso del filetto | Sinistra |
---|---|
d1 | 19.0 |
l1 ±0.3 | 45.0 |
d2 | M14 |
d3 | 22.0 |
d4 | 30.0 |
h1 ±0.3 | 28.0 |
Peso g | 220.9 |
h2 ±0.3 | 22.0 |
l2 min | 21.5 |
A/F tol. h14 | 16.0 |
Forza di estrazione min. Kg | 10.0 |
Carico statico max. Kg | 800.0 |
Carico dinamico C max. Kg | 320.0 |
Forza richiesta per movimento max. Kg | 10.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare