20212964
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 2,81 € |
50 - 99 | 2,53 € |
100 - 199 | 2,25 € |
200 - 499 | 2,11 € |
500 + | 1,97 € |
Verso del filetto | Sinistra |
---|---|
d1 | 13.0 |
l1 ±0.3 | 30.0 |
d2 | M8 |
d3 | 13.0 |
d4 | 19.3 |
h1 ±0.3 | 16.5 |
Peso g | 53.1 |
h2 ±0.3 | 13.0 |
l2 min | 14.0 |
A/F tol. h14 | 11.0 |
Forza di estrazione min. Kg | 6.0 |
Carico statico max. Kg | 200.0 |
Carico dinamico C max. Kg | 80.0 |
Forza richiesta per movimento max. Kg | 6.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare