Menu Ricerca

Giunto a sfera Sinistra 8.0 M5 Acciaio

Questo giunto sferico e raccordo sinistrorso consente un movimento rotatorio e lineare, fluido e continuo. Mentre la sfera ruota all'interno della cavità, il giunto può muoversi in tutte le direzioni. Viene fornito con un dado esagonale ed è resistente anche a carichi estremi. Inoltre, sono semplici da installare e utilizzare.
Codice articolo:

20212940

140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 2,33 €
50 - 99 2,10 €
100 - 199 1,86 €
200 - 499 1,75 €
500 + 1,63 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,33 €

1 x 2,33 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Sinistra
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 8.0
d4 12.8
h1 ±0.3 10.2
Peso g 15.2
h2 ±0.3 9.0
l2 min 10.2
A/F tol. h14 7.0
Forza di estrazione min. Kg 3.0
Carico statico max. Kg 50.0
Carico dinamico C max. Kg 20.0
Forza richiesta per movimento max. Kg 3.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci