20212858
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 2,62 € |
50 - 99 | 2,36 € |
100 - 199 | 2,10 € |
200 - 499 | 1,97 € |
500 + | 1,83 € |
Verso del filetto | Destra |
---|---|
d1 | 10.0 |
l1 ±0.3 | 25.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
d4 | 14.8 |
h1 ±0.3 | 12.5 |
Peso g | 25.2 |
h2 ±0.3 | 11.0 |
l2 min | 11.5 |
A/F tol. h14 | 8.0 |
Forza di estrazione min. Kg | 4.0 |
Carico statico max. Kg | 100.0 |
Carico dinamico C max. Kg | 40.0 |
Forza richiesta per movimento max. Kg | 4.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare