Menu Ricerca

Giunto a sfera Destra 16.0 M10 Acciaio

Il giunto sferico e raccordo con tappo di tenuta consente un movimento rotatorio e lineare, fluido e continuo. Mentre la sfera ruota all'interno della cavità, il giunto può muoversi in tutte le direzioni. Il tappo di tenuta impedisce la fuoriuscita della lubrificazione e l'ingresso di sporco e detriti. Forniti senza dado esagonale, resistono a carichi pesanti.
Codice articolo:

20213220

173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 6,09 €
50 - 99 5,48 €
100 - 199 4,87 €
200 - 499 4,57 €
500 + 4,26 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,09 €

1 x 6,09 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Destra
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M10
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Peso g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Forza di estrazione min. Kg 8.0
Carico statico max. Kg 400.0
Carico dinamico C max. Kg 160.0
Forza richiesta per movimento max. Kg 8.0
Materiale Acciaio
Materiale cappuccio Neoprene

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci