Menu Ricerca

Giunto a sfera Destra 10.0 M6 Acciaio

Il giunto sferico e raccordo con tappo di tenuta consente un movimento rotatorio e lineare, fluido e continuo. Mentre la sfera ruota all'interno della cavità, il giunto può muoversi in tutte le direzioni. Il tappo di tenuta impedisce la fuoriuscita della lubrificazione e l'ingresso di sporco e detriti. Forniti senza dado esagonale, resistono a carichi pesanti.
Codice articolo:

20213206

1176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 3,02 €
50 - 99 2,72 €
100 - 199 2,42 €
200 - 499 2,27 €
500 + 2,11 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,02 €

1 x 3,02 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Destra
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 10.0
d4 14.8
h1 ±0.3 12.5
Peso g 25.2
h2 ±0.3 11.0
l2 min 11.5
A/F tol. h14 8.0
Forza di estrazione min. Kg 4.0
Carico statico max. Kg 100.0
Carico dinamico C max. Kg 40.0
Forza richiesta per movimento max. Kg 4.0
Materiale Acciaio
Materiale cappuccio Neoprene

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci