20216573
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 121,76 € |
5 - 9 | 109,58 € |
10 - 19 | 103,50 € |
20 + | 91,32 € |
Bore dia | Keyway |
---|---|
d1 tol. H7 | 16.0 |
d2 | 32.0 |
l1 | 104.0 |
l2 | 34.0 |
l3 | 36.0 |
w1 | 16.0 |
w1 | 5.0 |
w2 | 18.3 |
Peso g | 450.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare