20216566
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 105,68 € |
5 - 9 | 95,11 € |
10 - 19 | 89,83 € |
20 + | 79,26 € |
Bore dia | Keyway |
---|---|
d1 tol. H7 | 12.0 |
d2 | 25.0 |
l1 | 86.0 |
l2 | 28.0 |
l3 | 30.0 |
w1 | 13.0 |
w1 | 4.0 |
w2 | 13.8 |
Peso g | 250.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare