Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 101,12 € |
5 - 9 | 91,01 € |
10 - 19 | 85,95 € |
20 + | 75,84 € |
Bore dia | Keyway |
---|---|
d1 tol. H7 | 10.0 |
d2 | 22.0 |
l1 | 74.0 |
l2 | 24.0 |
l3 | 26.0 |
w1 | 12.0 |
w1 | 3.0 |
w2 | 11.4 |
Peso g | 150.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare