20215354
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 253,03 € |
5 - 9 | 227,73 € |
10 - 19 | 215,08 € |
20 + | 189,77 € |
Bore dia | Keyway |
---|---|
d1 tol. H7 | 25.0 |
d2 | 50.0 |
l1 | 163.0 |
l2 | 54.0 |
l3 | 55.0 |
w1 | 26.0 |
w1 | 8.0 |
w2 | 28.3 |
Peso g | 2000.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare