Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 28,8955 € |
5 + | 26,006 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Larghezza minima morsetto | 1.0 mm |
---|---|
Larghezza minima morsetto | 0.039 in |
Larghezza massima morsetto | 1.5 mm |
Larghezza massima morsetto | 0.059 in |
Lunghezza totale | 20.0 m |
Lunghezza totale | 65.617 ft |
Altezza totale | 15.0 mm |
Altezza totale | 0.591 in |
Intervallo di serraggio | 1.0 - 1.5 mm |
Intervallo di serraggio | 0.039 - 0.059 in |
Tipo | Tubolare |
Comprende | 20.0 m roll |
Codice doganale | 4016999790 |
Lunghezza rotolo | 20.0 m |
Lunghezza rotolo | 65.617 ft |
Orientamento | In alto |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare