Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 3,5195 € |
5 + | 3,1675 € |
Capacità di carico | 7.7 kg |
---|---|
Capacità di carico | 17 lbs |
Sporgenza gancio | 36.0 mm |
Sporgenza gancio | 1.417 in |
Spessore gancio | 10.0 mm |
Spessore gancio | 0.394 in |
Orientamento montaggio | Orizzontale |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Altezza gancio | 23.4 mm |
Altezza gancio | 0.921 in |
Larghezza di montaggio | 34.9 mm |
Larghezza di montaggio | 1.374 in |
Altezza di montaggio | 20.0 mm |
Altezza di montaggio | 0.787 in |
Tipo di montaggio | Montaggio orizzontale con viti |
Codice doganale | 7326909890 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 304 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare