Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 13,3063 € |
5 + | 11,9757 € |
Capacità di carico | 15.9 kg |
---|---|
Capacità di carico | 35 lbs |
Sporgenza gancio | 22.2 mm |
Sporgenza gancio | 0.874 in |
Spessore gancio | 4.0 mm |
Spessore gancio | 0.157 in |
Orientamento montaggio | Verticale |
Numero di fori di montaggio | 1 |
Altezza gancio | 16.0 mm |
Altezza gancio | 0.63 in |
Larghezza di montaggio | 9.0 mm |
Larghezza di montaggio | 0.354 in |
Tipo di montaggio | Foro per vite singola |
Codice doganale | 7326909890 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 304 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare