Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 12,5036 € |
5 + | 11,2532 € |
Capacità di carico | 20 kg |
---|---|
Capacità di carico | 44 lbs |
Sporgenza gancio | 25.0 mm |
Sporgenza gancio | 0.984 in |
Spessore gancio | 4.0 mm |
Spessore gancio | 0.157 in |
Orientamento montaggio | Orizzontale |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Altezza gancio | 19.0 mm |
Altezza gancio | 0.748 in |
Larghezza di montaggio | 28.0 mm |
Larghezza di montaggio | 1.102 in |
Altezza di montaggio | 12.0 mm |
Altezza di montaggio | 0.472 in |
Tipo di montaggio | Montaggio orizzontale con viti |
Codice doganale | 3926909790 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare