Menu Ricerca

Gancio a vite 90.0 mm 26 lbs Acciaio inossidabile 303

Questo gancio con montaggio a vite è realizzato in acciaio inossidabile e rappresenta una soluzione di montaggio per uso generico durevole e non reattiva.
Codice articolo:

SUG-161

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 91,1959 €
5 - 9 82,9054 €
10 - 19 75,3685 €
20 + 68,5169 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

91,20 €

1 x 91,1959 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Capacità di carico 11.8 kg
Sporgenza gancio 109.9 mm
Spessore gancio 14.0 mm
Orientamento montaggio Verticale
Numero di fori di montaggio 2
Altezza gancio 90.0 mm
Larghezza di montaggio 18.0 mm
Altezza di montaggio 16.0 mm
Tipo di montaggio Montaggio verticale con viti
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci