Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 48,251 € |
5 - 9 | 43,8646 € |
10 - 19 | 39,8769 € |
20 + | 36,2517 € |
Capacità di carico | 10 kg |
---|---|
Capacità di carico | 22 lbs |
Sporgenza gancio | 67.9 mm |
Sporgenza gancio | 2.673 in |
Spessore gancio | 13.0 mm |
Spessore gancio | 0.512 in |
Orientamento montaggio | Verticale |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Altezza gancio | 55.0 mm |
Altezza gancio | 2.165 in |
Larghezza di montaggio | 16.0 mm |
Larghezza di montaggio | 0.63 in |
Altezza di montaggio | 16.0 mm |
Altezza di montaggio | 0.63 in |
Tipo di montaggio | Montaggio verticale con viti |
Codice doganale | 3926909790 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare