KKL-4-RT
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,3703 € |
5000 + | 0,3357 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale base | Adesivo a base acrilica |
---|---|
Colore | Grigio |
Metodo di montaggio | Adesivo |
Lunghezza base | 19.1 mm |
Lunghezza base | 0.752 in |
Larghezza base | 19.1 mm |
Larghezza base | 0.752 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 6.4 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.252 in |
Intervallo temperatura di esercizio | 0 - 50 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | 32 - 122 °F |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Codice doganale | 3926909790 |
Tipo | 2 |
Stile | 2 |
Standard di | UL |
Standard di | RMS |
Regolazione | Fisso |
Materiale (nome esteso) | Cloruro di polivinile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare