460310
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,6604 € |
1000 - 1999 | 0,6259 € |
2000 + | 0,5637 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Grigio |
---|---|
Metodo di montaggio | Adesivo |
Lunghezza base | 30 mm |
Lunghezza base | 1.181 in |
Larghezza base | 30.0 mm |
Larghezza base | 1.181 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 16.0 - 18.0 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.63 - 0.709 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Tipo | Con elemento di blocco |
Stile | 1 |
Standard di | RoHs |
Standard di | UL |
Standard di | HF |
Regolazione | Fisso |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare