WAC1-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,172 € |
5000 - 9999 | 0,1598 € |
10000 + | 0,1517 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Regolazione | Regolabile |
---|---|
Colore | Natural |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | A scatto; montaggio adesivo |
Intervallo diametro cavo compatibile | 3.0 - 8.5 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.118 - 0.335 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 8.5 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.335 in |
Temperatura di esercizio massima | 85 °C |
Temperatura di esercizio massima | 185 °F |
Diametro minimo cavo compatibile | 3.0 mm |
Diametro minimo cavo compatibile | 0.118 in |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Spessore minimo pannello | 0.5 mm |
Spessore minimo pannello | 0.02 in |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Stile | 1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare