AKKL-5775-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 4999 | 0,2626 € |
5000 - 9999 | 0,2452 € |
10000 + | 0,2309 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Regolazione | Regolabile |
---|---|
Materiale base | Nylon 6/6 |
Colore | Natural |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | Non montato |
Lunghezza base | 38.1 mm |
Lunghezza base | 1.5 in |
Larghezza base | 19.1 mm |
Larghezza base | 0.752 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 14.7 - 19.1 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.579 - 0.752 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 19.1 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.752 in |
Diametro minimo cavo compatibile | 14.7 mm |
Diametro minimo cavo compatibile | 0.579 in |
Altezza totale | 31.8 mm |
Altezza totale | 1.252 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare