AKKL-2140-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 4999 | 0,1452 € |
5000 - 9999 | 0,138 € |
10000 - 19999 | 0,1311 € |
20000 + | 0,1245 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Regolazione | Regolabile |
---|---|
Materiale base | Nylon 6/6 |
Colore | Natural |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | Non montato |
Lunghezza base | 21.6 mm |
Lunghezza base | 0.85 in |
Larghezza base | 16.5 mm |
Larghezza base | 0.65 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 5.5 - 6.5 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.217 - 0.256 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 6.5 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.256 in |
Diametro minimo cavo compatibile | 5.5 mm |
Diametro minimo cavo compatibile | 0.217 in |
Altezza totale | 18.0 mm |
Altezza totale | 0.709 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare