UC-2-RT
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5486 € |
5000 + | 0,5066 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Codice doganale | 3926909790 |
---|---|
Regolazione | Fisso |
Materiale base | Adesivo a base acrilica |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Cloruro di polivinile |
Metodo di montaggio | Adesivo |
Lunghezza base | 31 mm |
Lunghezza base | 1.22 in |
Diametro cavo compatibile | 3.2 mm |
Diametro cavo compatibile | 0.126 in |
Intervallo temperatura di esercizio | 0 - 50 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | 32 - 122 °F |
Altezza totale | 4.4 mm |
Altezza totale | 0.173 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare