Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,0301 € |
1000 - 1999 | 0,0287 € |
2000 + | 0,0259 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rivestimento | Non rivestito |
---|---|
Colore | Nero |
Tipo testa | Testa non riapribile |
Tipo di foro | Senza foro per vite |
Caratteristiche speciali | Resistenti alle intemperie |
Resistenza minima a trazione | 18.0 kg |
Resistenza minima a trazione | 18.0 kg |
Lunghezza totale | 142.0 mm |
Lunghezza totale | 5.591 in |
Larghezza totale | 3.2 mm |
Larghezza totale | 0.126 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Codice doganale | 3926909790 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare