494673
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 499 | 1,9642 € |
500 - 999 | 1,8694 € |
1000 + | 1,7746 € |
Rivestimento | Non rivestito |
---|---|
Colore | Blu |
Tipo testa | Testa con dente di metallo |
Tipo di foro | Senza foro per vite |
Caratteristiche speciali | Rilevabile al metal detector |
Lunghezza totale | 340.0 mm |
Lunghezza totale | 13.386 in |
Larghezza totale | 7.0 mm |
Larghezza totale | 0.276 in |
Materiale (nome esteso) | Polipropilene |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare