WITBH-50R-HS
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1948 € |
5000 - 9999 | 0,1796 € |
10000 + | 0,1699 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Tipo testa | Testa ovale |
Diametro foro compatibile | 6.4 mm |
Diametro foro compatibile | 0.252 in |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | A scatto |
Resistenza minima a trazione | 22.7 kg |
Resistenza minima a trazione | 50 lbs |
Lunghezza totale | 199.1 mm |
Lunghezza totale | 7.839 in |
Larghezza totale | 4.8 mm |
Larghezza totale | 0.189 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare