WIT-50RLA-M
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0923 € |
5000 - 9999 | 0,0854 € |
10000 - 19999 | 0,0808 € |
20000 - 29999 | 0,0762 € |
30000 + | 0,0735 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certificazione | UL |
---|---|
Colore | Natural |
Tipo testa | Testa rotonda non svasata |
Diametro foro compatibile | 4.8 mm |
Diametro foro compatibile | 0.189 in |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | Push Fit |
Diametro massimo fascio cavi | 50.8 mm |
Diametro massimo fascio cavi | 2 in |
Resistenza minima a trazione | 22.7 kg |
Resistenza minima a trazione | 50 lbs |
Lunghezza totale | 225.4 mm |
Lunghezza totale | 8.874 in |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare