WIT-30RRA-12-M
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,257 € |
5000 - 9999 | 0,2376 € |
10000 + | 0,2252 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certificazione | UL |
---|---|
Colore | Natural |
Tipo testa | Testa rotonda non svasata |
Diametro foro compatibile | 4.8 mm |
Diametro foro compatibile | 0.189 in |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | Push Fit |
Diametro massimo fascio cavi | 31.8 mm |
Diametro massimo fascio cavi | 1.252 in |
Resistenza minima a trazione | 13.6 kg |
Resistenza minima a trazione | 30 lbs |
Lunghezza totale | 173.0 mm |
Lunghezza totale | 6.811 in |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare