WIT-18R2A-4-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,122 € |
5000 - 9999 | 0,1098 € |
10000 - 19999 | 0,0988 € |
20000 + | 0,0889 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certificazione | UL |
---|---|
Colore | Natural |
Tipo testa | Testa rotonda non svasata |
Diametro foro compatibile | 6.8 mm |
Diametro foro compatibile | 0.268 in |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | Push Fit |
Diametro massimo fascio cavi | 19.1 mm |
Diametro massimo fascio cavi | 0.752 in |
Resistenza minima a trazione | 8 kg |
Resistenza minima a trazione | 8 kg |
Lunghezza totale | 121.7 mm |
Lunghezza totale | 4.791 in |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare