461245
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,1975 € |
1000 - 1999 | 0,1879 € |
2000 + | 0,1671 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certificazione | UL |
---|---|
Colore | Natural |
Tipo testa | Testa riapribile |
Diametro foro compatibile | 4.8 mm |
Diametro foro compatibile | 0.189 in |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | Vite |
Diametro massimo fascio cavi | 85.0 mm |
Diametro massimo fascio cavi | 3.346 in |
Resistenza minima a trazione | 22.0 kg |
Resistenza minima a trazione | 22.0 kg |
Lunghezza totale | 300.0 mm |
Lunghezza totale | 11.811 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare