TNM6-12.7-30-2
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 + | 1,835 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Forma del distanziale | Rotondo |
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | M6 |
Diametro corpo | 12.7 mm |
Diametro corpo | 0.5 in |
Lunghezza filetto interno A | 12.7 mm |
Lunghezza filetto interno A | 0.5 in |
Lunghezza filetto interno | 12.7 mm |
Lunghezza filetto interno | 0.5 in |
Lunghezza distanziale | 30.0 mm |
Lunghezza distanziale | 1.181 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Stile | Femmina/Maschio |
Dimensioni filettatura | M6 |
Codice doganale | 7415330000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare