300430000038
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,3292 € |
500 - 999 | 1,0087 € |
1000 + | 0,8456 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Forma del distanziale | Rotondo |
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | M4 |
Diametro corpo | 8.0 mm |
Diametro corpo | 0.315 in |
Lunghezza filetto interno A | 10.0 mm |
Lunghezza filetto interno A | 0.394 in |
Lunghezza filetto interno | 10.0 mm |
Lunghezza filetto interno | 0.394 in |
Lunghezza distanziale | 30.0 mm |
Lunghezza distanziale | 1.181 in |
Materiale (nome esteso) | Poliossimetilene caricato al 30% con fibra di vetro |
Stile | Female/Female |
Dimensioni filettatura | M4 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare