SFCBS-M4-18M-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1851 € |
5000 - 9999 | 0,1713 € |
10000 + | 0,1616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a scatto |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio con filetto femmina |
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | #8,M4 |
Diametro corpo | 7.1 mm |
Diametro corpo | 0.28 in |
Diametro foro A | 4.0 mm |
Diametro foro A | 0.157 in |
Lunghezza distanziale | 18.0 mm |
Lunghezza distanziale | 0.709 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Altezza testa bloccante A | 10.2 mm |
Altezza testa bloccante A | 0.402 in |
Standard di | RoHs |
Standard di | REACH |
Standard di | UL |
Standard di | RMS |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare