100832300002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,4988 € |
500 - 999 | 0,3647 € |
1000 + | 0,2694 € |
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a freccia con elemento di blocco |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a freccia con elemento di blocco |
Diametro foro A | 3.5 mm |
Diametro foro A | 0.138 in |
Diametro foro B | 3.5 mm |
Diametro foro B | 0.138 in |
Altezza testa bloccante B | 2.4 mm |
Altezza testa bloccante B | 0.094 in |
Lunghezza distanziale | 11.2 mm |
Lunghezza distanziale | 0.441 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare