Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 465,54 € |
10 + | 418,99 € |
Dimensioni filettatura | TR40 x 7 |
---|---|
N. filettature | 1.0 |
d1 tol 7H | 40.0 |
Avanzamento per singolo giro | 7.0 |
Direzione filettatura | Sinistra |
Superficie di contatto | 2610.0 |
d2 tol. H9 | 80.0 |
l1 | 65.0 |
l2 | 20.0 |
Peso Kg | 4100 |
Materiale | Bronzo |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare