Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 669,296 € |
10 + | 602,37 € |
Dimensioni filettatura | TR70 x 10 |
---|---|
N. filettature | 1.0 |
d1 tol 7H | 70.0 |
Avanzamento per singolo giro | 10.0 |
Direzione filettatura | Sinistra |
Superficie di contatto | 7500.0 |
d2 tol. H9 | 95.0 |
d4 | 120.0 |
d5 tol. H9 | 13.0 |
l1 | 105.0 |
l2 | 22.0 |
Peso Kg | 4.465 |
Materiale | Bronzo |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare