20147020
Quantità | Prezzo unitario |
---|
Dimensioni filettatura | TR50 x 8 |
---|---|
N. filettature | 1.0 |
d1 tol 7H | 50.0 |
Avanzamento per singolo giro | 8.0 |
Direzione filettatura | Destra |
Superficie di contatto | 4540.0 |
d2 tol. H9 | 72.0 |
d4 | 90.0 |
d5 tol. H9 | 11.0 |
l1 | 75.0 |
l2 | 18.0 |
Peso Kg | 2.324 |
Materiale | Bronzo |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare