Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 238,58 € |
10 + | 214,72 € |
Dimensioni filettatura | TR44 x 7 |
---|---|
N. filettature | 1.0 |
d1 tol 7H | 44.0 |
Avanzamento per singolo giro | 7.0 |
Direzione filettatura | Destra |
Superficie di contatto | 2940.0 |
d2 tol. H9 | 63.0 |
d4 | 78.0 |
d5 tol. H9 | 9.0 |
l1 | 66.0 |
l2 | 16.0 |
Peso Kg | 1.524 |
Materiale | Bronzo |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare