Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 88,84 € |
10 - 19 | 79,96 € |
20 + | 75,51 € |
Dimensioni filettatura | TR30 x 6 |
---|---|
N. filettature | 1.0 |
d1 tol 7H | 30.0 |
Avanzamento per singolo giro | 6.0 |
Direzione filettatura | Destra |
Superficie di contatto | 1370.0 |
d2 tol. H9 | 38.0 |
d4 | 50.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 46.0 |
l2 | 14.0 |
Peso Kg | 0.408 |
Materiale | Bronzo |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare