20146870
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 100,07 € |
10 - 19 | 90,06 € |
20 + | 85,06 € |
Dimensioni filettatura | TR28 x 5 |
---|---|
N. filettature | 1.0 |
d1 tol 7H | 28.0 |
Avanzamento per singolo giro | 5.0 |
Direzione filettatura | Sinistra |
Superficie di contatto | 1200.0 |
d2 tol. H9 | 38.0 |
d4 | 50.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 46.0 |
l2 | 14.0 |
Peso Kg | 0.442 |
Materiale | Bronzo |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare