Menu Ricerca

Dado flangiato TR18 x 4 35.0 Bronzo

I dadi in bronzo flangiati sono un componente essenziale dei gruppi di madreviti. Sono progettati per applicazioni manuali e motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi, e presentano una superficie liscia che riduce l'usura della madrevite. Presentano una filettatura sinistrorsa, resistono a corrosione e agenti esterni.
Codice articolo:

20146726

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR18 x 4
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 18.0
Avanzamento per singolo giro 4.0
Direzione filettatura Sinistra
Superficie di contatto 610.0
d2 tol. H9 28.0
d4 38.0
d5 tol. H9 6.0
l1 35.0
l2 12.0
Peso Kg 0.228
Materiale Bronzo
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci