Menu Ricerca

Dado flangiato TR14 x 6 35.0 Bronzo

I dadi in bronzo flangiati sono un componente essenziale dei gruppi di madreviti. Sono progettati per applicazioni manuali e motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi, e presentano una superficie liscia che riduce l'usura della madrevite. Presentano una filettatura destrorsa, resistono a corrosione e agenti esterni.
Codice articolo:

20146672

8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 46,27 €
10 - 19 41,64 €
20 - 49 39,33 €
50 - 99 37,02 €
100 + 34,70 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

46,27 €

1 x 46,27 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR14 x 6
N. filettature 2.0
d1 tol 7H 14.0
Avanzamento per singolo giro 6.0
Direzione filettatura Destra
Superficie di contatto 460.0
d2 tol. H9 28.0
d4 38.0
d5 tol. H9 6.0
l1 35.0
l2 12.0
Peso Kg 0.258
Materiale Bronzo
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci