20146634
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 48,01 € |
10 - 19 | 43,21 € |
20 - 49 | 40,81 € |
50 - 99 | 38,41 € |
100 + | 36,01 € |
Dimensioni filettatura | TR12 x 3 |
---|---|
N. filettature | 1.0 |
d1 tol 7H | 12.0 |
Avanzamento per singolo giro | 3.0 |
Direzione filettatura | Sinistra |
Superficie di contatto | 400.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Peso Kg | 0.266 |
Materiale | Bronzo |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare