Menu Ricerca

Cuscinetto antiscivolo Quadrato 12.7 mm 3.2 mm Schiuma di PE

Tappetino antiscivolo con adesivo in gomma, nastro in schiuma di polietilene espanso con rivestimento in carta siliconata. 40 pezzi su un tappetino.
Codice articolo:

ASPS-8-125

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 4999 0,056 €
5000 - 9999 0,0517 €
10000 - 19999 0,0489 €
20000 - 29999 0,0461 €
30000 + 0,0409 €
Confezione standard: 40

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

2,24 €

40 x 0,056 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni complessive 12.7 mm
Colore Nero
Materiale Schiuma di PE
Forma Quadrato
Formato Dischi su un tappetino
Quantità per cartone 40 per Pad
Tipo di adesivo Gomma
Rimovibilità Permanent

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci