MGS-5-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 + | 1,2422 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Forma | Seghettato |
Tipo | Flessibile |
Altezza canale | 4.3 mm |
Altezza canale | 0.170 in |
Larghezza interna | 6.6 mm |
Larghezza interna | 0.26 in |
Lunghezza | 320.5 mm |
Lunghezza | 12.618 in |
Lunghezza totale | 320.5 mm |
Lunghezza totale | 12.618 in |
Larghezza totale | 9.8 mm |
Larghezza totale | 0.386 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Specifiche militari | MS21266-5N |
Codice doganale | 7307291090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare