Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1834 € |
5000 + | 0,165 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Diametro fusibile compatibile | 5.0 mm |
Diametro fusibile compatibile | 0.197 in |
Lunghezza fusibile compatibile | 20.0 mm |
Lunghezza fusibile compatibile | 0.787 in |
Profondità interna | 6.4 mm |
Profondità interna | 0.252 in |
Altezza totale | 10.3 mm |
Altezza totale | 0.406 in |
Larghezza totale | 9.1 mm |
Larghezza totale | 0.358 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare