Menu Ricerca

Piastra di aggancio 17.0 mm 45.0 mm Grigio

Codice articolo:

1222656

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 9,6917 €
100 + 4,8914 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

96,92 €

10 x 9,6917 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di montaggio Da avvitare
Distanza tra fori di fissaggio 30.0 mm
Diametro minimo foro 4.4 mm
Diametro massimo foro 9.6 mm
Altezza totale 5.6 mm
Lunghezza totale 45.0 mm
Meccanismo chiusura Contropiastra
Codice doganale 3926909790
Colore Grigio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci