Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
20 - 199 | 0,837 € |
200 + | 0,3986 € |
Stile base | Butterfly Clip |
---|---|
Colore | Trasparente |
Tipo connettore incluso | Non incluso |
Materiale (nome esteso) | Polistirene; poliacetale |
Stile testa | Clip |
Asta inclusa | Non incluso |
Modello di clip terminale | Butterfly Clip |
Lunghezza base | 25.0 mm |
Lunghezza base | 0.984 in |
Lunghezza connettore | 200.0 mm |
Lunghezza connettore | 7.874 in |
Lunghezza testa | 25.0 mm |
Lunghezza testa | 0.984 in |
Larghezza testa | 23.0 mm |
Larghezza testa | 0.906 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare